Schwenkverbindung, Haltebund auf Außengewinde

Schwenkverbindung, Haltebund auf Außengewinde
[Features]
● Can be easily installed and removed using a hex bar wrench to/from narrow spaces, including deeper spaces.
● Application (IN, OUT, etc.) are identified by color.
"1 axis × 360 degree" rotation and free angle setting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S-R512-2C-H9
S-R512-2C-H9B
S-R512-2C-H9C
S-R512-2C-H9Y
S-R512-2C-H10.5
S-R512-2C-H10.5B
S-R512-2C-H10.5C
S-R512-2C-H10.5Y
S-R622-2C-H9
S-R622-2C-H9B
S-R622-2C-H9C
S-R622-2C-H9Y
S-R622-2C-H10.5
S-R622-2C-H10.5B
S-R622-2C-H10.5C
S-R622-2C-H10.5Y
SOH-R512-2C-H9
SOH-R512-2C-H9B
SOH-R512-2C-H9C
SOH-R512-2C-H9Y
SOH-R512-2C-H10.5
SOH-R512-2C-H10.5B
SOH-R512-2C-H10.5C
SOH-R512-2C-H10.5Y
SOH-R622-2C-H9
SOH-R622-2C-H9B
SOH-R622-2C-H9C
SOH-R622-2C-H9Y
SOH-R622-2C-H10.5
SOH-R622-2C-H10.5B
SOH-R622-2C-H10.5C
SOH-R622-2C-H10.5Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussgewinde-Nenngröße Zulaufseite Außen-Ø Schlauchtülle Farbe Ring Verwendetes Werkzeug

14.27 €

1 7 Arbeitstage 1/8B9 φNAInbusschlüssel

15.61 €

1 8 Arbeitstage 1/8B9 φBlauInbusschlüssel

15.61 €

1 7 Arbeitstage 1/8B9 φRotInbusschlüssel

15.61 €

1 8 Arbeitstage 1/8B9 φGelbliches lichtundurchlässiges WeißInbusschlüssel

14.27 €

1 7 Arbeitstage 1/8B10,5 φNAInbusschlüssel

15.61 €

1 8 Arbeitstage 1/8B10,5 φBlauInbusschlüssel

15.61 €

1 8 Arbeitstage 1/8B10,5 φRotInbusschlüssel

15.61 €

1 7 Arbeitstage 1/8B10,5 φGelbliches lichtundurchlässiges WeißInbusschlüssel

14.94 €

1 7 Arbeitstage 1/4B9 φNAInbusschlüssel

16.29 €

1 8 Arbeitstage 1/4B9 φBlauInbusschlüssel

16.29 €

1 8 Arbeitstage 1/4B9 φRotInbusschlüssel

16.29 €

1 7 Arbeitstage 1/4B9 φGelbliches lichtundurchlässiges WeißInbusschlüssel

14.94 €

1 7 Arbeitstage 1/4B10,5 φNAInbusschlüssel

16.29 €

1 8 Arbeitstage 1/4B10,5 φBlauInbusschlüssel

16.29 €

1 8 Arbeitstage 1/4B10,5 φRotInbusschlüssel

16.29 €

1 8 Arbeitstage 1/4B10,5 φGelbliches lichtundurchlässiges WeißInbusschlüssel

13.57 €

1 7 Arbeitstage 1/8B9 φNASchlüssel

14.94 €

1 8 Arbeitstage 1/8B9 φBlauSchlüssel

14.94 €

1 8 Arbeitstage 1/8B9 φRotSchlüssel

14.94 €

1 8 Arbeitstage 1/8B9 φGelbliches lichtundurchlässiges WeißSchlüssel

13.57 €

1 7 Arbeitstage 1/8B10,5 φNASchlüssel

14.94 €

1 7 Arbeitstage 1/8B10,5 φBlauSchlüssel

14.94 €

1 8 Arbeitstage 1/8B10,5 φRotSchlüssel

14.94 €

1 7 Arbeitstage 1/8B10,5 φGelbliches lichtundurchlässiges WeißSchlüssel

14.27 €

1 8 Arbeitstage 1/4B9 φNASchlüssel

15.61 €

1 7 Arbeitstage 1/4B9 φBlauSchlüssel

15.61 €

1 8 Arbeitstage 1/4B9 φRotSchlüssel

15.61 €

1 7 Arbeitstage 1/4B9 φGelbliches lichtundurchlässiges WeißSchlüssel

14.27 €

1 7 Arbeitstage 1/4B10,5 φNASchlüssel

15.61 €

1 7 Arbeitstage 1/4B10,5 φBlauSchlüssel

15.61 €

1 7 Arbeitstage 1/4B10,5 φRotSchlüssel

15.61 €

1 8 Arbeitstage 1/4B10,5 φGelbliches lichtundurchlässiges WeißSchlüssel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Schwenkbarer Anschluss Geeignetes Fluid Luft Maximale Betriebstemperatur(℃) 60
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1 Verbindungsart Gewinde-an-Schlauch (Widerhaken) Verbindung Ausführungen Schraubanschluss Zulaufseite R
Werkstoff Stahl, Messing Achse 1

Technischer Support