Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussgewinde-Nenngröße Zulaufseite | Farbe Ring | Verwendetes Werkzeug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/8B | NA | Inbusschlüssel | ||
21.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/8B | Blau | Inbusschlüssel | ||
21.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/8B | Rot | Inbusschlüssel | ||
21.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/8B | Gelbliches lichtundurchlässiges Weiß | Inbusschlüssel | ||
20.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4B | NA | Inbusschlüssel | ||
21.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/4B | Blau | Inbusschlüssel | ||
21.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B | Rot | Inbusschlüssel | ||
21.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/4B | Gelbliches lichtundurchlässiges Weiß | Inbusschlüssel | ||
19.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/8B | NA | Schlüssel | ||
20.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/8B | Blau | Schlüssel | ||
20.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/8B | Rot | Schlüssel | ||
20.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/8B | Gelbliches lichtundurchlässiges Weiß | Schlüssel | ||
19.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B | NA | Schlüssel | ||
21.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B | Blau | Schlüssel | ||
21.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B | Gelbliches lichtundurchlässiges Weiß | Schlüssel | ||
21.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/4B | Rot | Schlüssel |
Loading...
Art | Schwenkbarer Anschluss | Geeignetes Fluid | Luft | Maximale Betriebstemperatur(℃) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Maximaler Betriebsdruck(MPa) | 1 | Verbindungsart | Gewinde-an-Einfach-Steckverbindung (Stopfen) | Ausführungen Schraubanschluss Zulaufseite | R |
Werkstoff | Stahl, Messing | Achse | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussgewinde-Nenngröße Zulaufseite
Farbe Ring
Verwendetes Werkzeug
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften