Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S-R511H-C |
S-R511H-CB |
S-R511H-CC |
S-R511H-CY |
S-R621H-C |
S-R621H-CB |
S-R621H-CC |
S-R621H-CY |
SOH-R511H-C |
SOH-R511H-CB |
SOH-R511H-CC |
SOH-R511H-CY |
SOH-R621H-C |
SOH-R621H-CB |
SOH-R621H-CC |
SOH-R621H-CY |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussgewinde-Nenngröße Zulaufseite | Farbe Ring | Verwendetes Werkzeug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/8B | NA | Inbusschlüssel | ||
16.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/8B | Blau | Inbusschlüssel | ||
16.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/8B | Rot | Inbusschlüssel | ||
16.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/8B | Gelbliches lichtundurchlässiges Weiß | Inbusschlüssel | ||
16.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/4B | NA | Inbusschlüssel | ||
17.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/4B | Blau | Inbusschlüssel | ||
17.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/4B | Rot | Inbusschlüssel | ||
17.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/4B | Gelbliches lichtundurchlässiges Weiß | Inbusschlüssel | ||
14.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/8B | NA | Schlüssel | ||
16.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/8B | Blau | Schlüssel | ||
16.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/8B | Rot | Schlüssel | ||
16.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/8B | Gelbliches lichtundurchlässiges Weiß | Schlüssel | ||
15.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/4B | NA | Schlüssel | ||
16.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/4B | Blau | Schlüssel | ||
16.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/4B | Rot | Schlüssel | ||
16.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/4B | Gelbliches lichtundurchlässiges Weiß | Schlüssel |
Loading...
Art | Schwenkbarer Anschluss | Geeignetes Fluid | Luft | Maximale Betriebstemperatur(℃) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Maximaler Betriebsdruck(MPa) | 1 | Verbindungsart | Gewinde-an-Einfach-Steckverbindung (Stopfen) | Ausführungen Schraubanschluss Zulaufseite | R |
Werkstoff | Stahl, Messing | Achse | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussgewinde-Nenngröße Zulaufseite
Farbe Ring
Verwendetes Werkzeug
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften