Schwenkverbindung, Innengewinde auf Außengewinde, zwei Achsen

Schwenkverbindung, Innengewinde auf Außengewinde, zwei Achsen
[Features]
● Can be easily installed and removed using a hex bar wrench to/from narrow spaces, including deeper spaces.
● Application (IN, OUT, etc.) is identified by color.
"2 axis × 360 degree" rotation and can be set to any direction.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S-RR510-C
S-RR510-CB
S-RR510-CC
S-RR510-CY
S-RR620-C
S-RR620-CB
S-RR620-CC
S-RR620-CY
SOH-RR510-C
SOH-RR510-CB
SOH-RR510-CC
SOH-RR510-CY
SOH-RR620-C
SOH-RR620-CB
SOH-RR620-CC
SOH-RR620-CY
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussgewinde-Nenngröße Zulaufseite Anschlussgewinde-Nenngröße Ablaufseite Farbe Ring Verwendetes Werkzeug

18.77 €

1 6 Arbeitstage 1/8B1/8BNAInbusschlüssel

20.09 €

1 7 Arbeitstage 1/8B1/8BBlauInbusschlüssel

20.09 €

1 7 Arbeitstage 1/8B1/8BRotInbusschlüssel

20.09 €

1 8 Arbeitstage 1/8B1/8BGelbliches lichtundurchlässiges WeißInbusschlüssel

19.42 €

1 6 Arbeitstage 1/4B1/4BNAInbusschlüssel

20.77 €

1 5 Arbeitstage 1/4B1/4BBlauInbusschlüssel

20.77 €

1 8 Arbeitstage 1/4B1/4BRotInbusschlüssel

20.77 €

1 7 Arbeitstage 1/4B1/4BGelbliches lichtundurchlässiges WeißInbusschlüssel

18.08 €

1 7 Arbeitstage 1/8B1/8BNASchlüssel

19.42 €

1 7 Arbeitstage 1/8B1/8BBlauSchlüssel

19.42 €

1 7 Arbeitstage 1/8B1/8BRotSchlüssel

19.42 €

1 8 Arbeitstage 1/8B1/8BGelbliches lichtundurchlässiges WeißSchlüssel

18.77 €

1 8 Arbeitstage 1/4B1/4BNASchlüssel

20.09 €

1 7 Arbeitstage 1/4B1/4BBlauSchlüssel

20.09 €

1 8 Arbeitstage 1/4B1/4BRotSchlüssel

20.09 €

1 7 Arbeitstage 1/4B1/4BGelbliches lichtundurchlässiges WeißSchlüssel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Schwenkbarer Anschluss Geeignetes Fluid Luft Maximale Betriebstemperatur(℃) 60
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1 Verbindungsart Anschluss Gewinde⇔Gewinde Ausführungen Schraubanschluss Zulaufseite R
Ausführungen Schraubanschluss Ablaufseite Rc Werkstoff Stahl, Messing Achse 2

Technischer Support