Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S-R510-C |
S-R510-CB |
S-R510-CC |
S-R510-CY |
S-R620-C |
S-R620-CB |
S-R620-CC |
S-R620-CY |
SOH-R510-C |
SOH-R510-CB |
SOH-R510-CC |
SOH-R510-CY |
SOH-R620-C |
SOH-R620-CB |
SOH-R620-CC |
SOH-R620-CY |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussgewinde-Nenngröße Zulaufseite | Anschlussgewinde-Nenngröße Ablaufseite | Farbe Ring | Verwendetes Werkzeug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/8B | 1/8B | NA | Inbusschlüssel | ||
15.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/8B | 1/8B | Blau | Inbusschlüssel | ||
15.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/8B | 1/8B | Rot | Inbusschlüssel | ||
15.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/8B | 1/8B | Gelbliches lichtundurchlässiges Weiß | Inbusschlüssel | ||
15.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/4B | 1/4B | NA | Inbusschlüssel | |
16.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B | 1/4B | Blau | Inbusschlüssel | ||
16.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/4B | 1/4B | Rot | Inbusschlüssel | ||
16.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/4B | 1/4B | Gelbliches lichtundurchlässiges Weiß | Inbusschlüssel | ||
13.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/8B | 1/8B | NA | Schlüssel | ||
14.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/8B | 1/8B | Blau | Schlüssel | ||
14.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/8B | 1/8B | Rot | Schlüssel | ||
14.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/8B | 1/8B | Gelbliches lichtundurchlässiges Weiß | Schlüssel | ||
14.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4B | 1/4B | NA | Schlüssel | ||
15.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B | 1/4B | Blau | Schlüssel | ||
15.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B | 1/4B | Rot | Schlüssel | ||
15.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/4B | 1/4B | Gelbliches lichtundurchlässiges Weiß | Schlüssel |
Loading...
Art | Schwenkbarer Anschluss | Geeignetes Fluid | Luft | Maximale Betriebstemperatur(℃) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Maximaler Betriebsdruck(MPa) | 1 | Verbindungsart | Anschluss Gewinde⇔Gewinde | Ausführungen Schraubanschluss Zulaufseite | R |
Ausführungen Schraubanschluss Ablaufseite | Rc | Werkstoff | Stahl, Messing | Achse | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anschlussgewinde-Nenngröße Zulaufseite
Anschlussgewinde-Nenngröße Ablaufseite
Farbe Ring
Verwendetes Werkzeug
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften