• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spezialrahmen M6-Serie, Ölwannengestell

Spezialrahmen M6-Serie, Ölwannengestell
Designed for specific purposes like ducts, conveyors, oil pans, shelves, and hinges. Additional work will be a requirement, including flat bars and equilateral angles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AFO-0080-6-[15-3000/1]
AFO-0110-6-[15-3000/1]
AFO-0140-6-[15-3000/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite
(mm)
Length
(mm)

-

1 8 Arbeitstage 108015 ~ 3000

-

1 8 Arbeitstage 1011015 ~ 3000

-

1 8 Arbeitstage 1014015 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN AW-6063-T5 äquivalent Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium Oberflächenbehandlung (Lackieren) Transparente galvanische Beschichtung
Farbe Silber

Technischer Support