CK Abgedichtetes rostfreies Verbindungsstück, eckiger Stopfen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-SUS-P-6A
P-SUS-P-8A
P-SUS-P-10A
P-SUS-P-15A
P-SUS-P-20A
P-SUS-P-25A
P-SUS-P-32A
P-SUS-P-40A
P-SUS-P-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

4.44 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1/8B (6A)

4.44 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1/4B (8A)

4.78 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3/8B (10A)

7.02 €

1 5 Arbeitstage 1/2B (15A)

9.37 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3/4B (20A)

13.38 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1B (25A)

16.43 €

1 10 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

19.03 €

1 10 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

28.20 €

1 10 Arbeitstage 2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde (Anschluss) Anschlussform Stopfen
Werkstoff Edelstahl Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Max. Betriebsdruck(MPa) 2
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Öl Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support