Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
P-SUS-10KFL-15A |
P-SUS-10KFL-20A |
P-SUS-10KFL-25A |
P-SUS-10KFL-32A |
P-SUS-10KFL-40A |
P-SUS-10KFL-50A |
P-SUS-10KFL-65A |
P-SUS-10KFL-80A |
P-SUS-10KFL-100A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|
29.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/2B (15A) | |
33.88 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/4B (20A) | ||
51.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1B (25A) | ||
67.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | ||
67.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | ||
76.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2B (50A) | ||
115.34 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | ||
118.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3B (80A) | ||
102.90 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4B (100A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Flansch | Anschlussform | Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahl | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1.39 |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Öl | Oberflächenbehandlung | NA | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften