CK Abgedichtetes rostfreies Verbindungsstück, Anschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-SUS-U-6A
P-SUS-U-8A
P-SUS-U-10A
P-SUS-U-15A
P-SUS-U-20A
P-SUS-U-25A
P-SUS-U-32A
P-SUS-U-40A
P-SUS-U-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

27.50 €

1 10 Arbeitstage 1/8B (6A)

27.50 €

1 10 Arbeitstage 1/4B (8A)

28.45 €

1 10 Arbeitstage 3/8B (10A)

32.60 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1/2B (15A)

40.21 €

1 10 Arbeitstage 3/4B (20A)

51.14 €

1 11 Arbeitstage 1B (25A)

73.26 €

1 10 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

91.39 €

1 10 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

89.17 €

1 10 Arbeitstage 2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Edelstahl Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Oberflächenbehandlung NA
Betriebstemperaturbereich(°C) -20::40 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support