• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lagergehäuse für Gewindetriebübertragung

Lagergehäuse für Gewindetriebübertragung
Halterungssatz für Kugelgewindetriebe vom Typ RMA. Für Kugelumlaufspindeln des Typs RMA1002 oder höher verwenden Sie bitte eine universelle Stützeinheit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WBK04R-11
WBK06R-11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellen-Ø D
(Ø)
Dicke B
(mm)
Aussen - D
(Ø)
Breite W
(mm)

103.55 €

1 10 Arbeitstage 10492514

103.55 €

1 10 Arbeitstage 106113019

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Festlagerseite Modell Rund, 2 Planflächen für Stellschrauben Befestigungsmethode Seitliche Befestigung
Mit Lager Winkliges Schräglager Lagerqualität Klasse 4 Oberflächenbehandlung Brüniert
Auflagewerkstoff Stahl

Technischer Support