Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WBK08S-01 |
WBK08S-01B |
WBK08S-01C |
WBK10S-01 |
WBK10S-01C |
WBK12S-01 |
WBK12S-01B |
WBK15S-01 |
WBK15S-01B |
WBK15S-01C |
WBK15SF-01B |
WBK20S-01 |
WBK25S-01W |
WBK25SF-01 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellen-Ø D (Ø) | Oberflächenbehandlung | Wellenhöhe h (mm) | Dicke B (mm) | Breite W (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Anwendung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | Brüniert | 17 | 15 | 52 | 2260 | Allgemein | ||
75.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | Brüniert | 15.5 | 16 | 62 | 2260 | Niedrige Ausführung | ||
83.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | [Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] LTBC-Beschichtung | 17 | 15 | 52 | 2260 | Reinraumtauglich | ||
70.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | Brüniert | 25 | 20 | 70 | 3300 | Allgemein | ||
85.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | [Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] LTBC-Beschichtung | 25 | 20 | 70 | 3300 | Reinraumtauglich | ||
70.45 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | Brüniert | 25 | 20 | 70 | 4550 | Allgemein | ||
69.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | Brüniert | 20 | 20 | 70 | 4550 | Niedrige Ausführung | ||
84.25 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | Brüniert | 30 | 20 | 80 | 5600 | Allgemein | |
84.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 15 | Brüniert | 22 | 20 | 80 | 5600 | Niedrige Ausführung | ||
75.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | [Niedrige Temperatur Schwarzverchromung] LTBC-Beschichtung | 30 | 20 | 80 | 5600 | Reinraumtauglich | ||
84.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 15 | Brüniert | 20 | 18 | 70 | 4350 | Niedrige Ausführung | ||
105.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | Brüniert | 30 | 26 | 95 | 12800 | Allgemein | ||
111.20 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 25 | Brüniert | 35 | 30 | 105 | 14000 | Allgemein | ||
101.79 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 25 | Brüniert | 30 | 22 | 95 | 10100 | Allgemein |
Loading...
Ausführung | Loslagerseite | Modell | Rechteckig | Befestigungsmethode | Mit Befestigungsfase |
---|---|---|---|---|---|
Mit Lager | Winkliges Schräglager | Lagerqualität | Klasse 4 | Auflagewerkstoff | Stahl |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellen-Ø D(Ø)
Oberflächenbehandlung
Wellenhöhe h(mm)
Dicke B(mm)
Breite W(mm)
Anwendung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften