• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Absperrschieber 10K

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T-UL-15
T-UL-20
T-UL-25
T-UL-32
T-UL-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Nennmaß des Rohrgewindes Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Länge L
(mm)
Höhe (H)
(mm)
Handgriff-Ø D
(φ)

79.71 €

1 8 Arbeitstage 1/2B1/2B1/2B1/2B548555

95.85 €

1 8 Arbeitstage 3/4B3/4B3/4B3/4B589563

116.06 €

1 36 Arbeitstage 1B1B1B1B6610370

111.67 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B1 1/4B1 1/4B1 1/4B7512280

198.20 €

1 8 Arbeitstage 2B2B2B2B8715890

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Form Gerade Haupteinheits-Material Edelstahl Geeignetes Fluid Wasser / Luft / Öl / Gas / Dampf
Nenndruck 10K Absperrschieber, Ausführung Mit Innengewinde Versorgungsseite, Verbindungsausführung G
Steuerseite, Verbindungsausführung G Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA
Bedienverfahren Manuelle Betriebsart

Technischer Support