• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

10K Flanschausführung, Kugelhahn mit Vollbohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T-FUF-40

Teilenummer
T-FUF-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

218.35 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Edelstahl Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas
Nenndruck 10K Kugelventil, Ausführung Standarddurchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rohrflansch
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø 1 1/2B Steuerseite, Verbindungsausführung Rohrflansch Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø 1 1/2B
Griffform Hebel Grundkörper, Lauffläche NA Länge L(mm) 165
Höhe (H)(mm) 122 Handgriff-Ø D(Ø) 250 Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Sie befinden sich auf der Seite für 10K Flanschausführung, Kugelhahn mit Vollbohrung, die Teilenummer ist T-FUF-40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T-FUF-40.

Technischer Support