Sechskantschrauben / Schraubensicherung "PRECOAT"

Sechskantschrauben / Schraubensicherung "PRECOAT"

Konfigurierbar in [Länge] 25 (mm) / [Nenngröße] 6 / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Wenn Sie hochwertige Sechskantschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von HENKEL. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind verfügbar in der Größe 6. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Sechskantschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HXN202-SUS-SA10-M6X25

Teilenummer
HXN202-SUS-SA10-M6X25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1.21 €

10 14 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nenngröße Schraube (M) 6 Länge L (mm) 25
Werkstoff Edelstahl Montagebohrung, Form NA Abstand(mm) 1
Zusätzliche Form Beschichtung mit Schraubensicherungslack Gewindeart Metrisches Regelgewinde Verkaufseinheit Box/Packung
Anwendung Fallschutz Schraubmodell Vollgewinde

Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantschrauben / Schraubensicherung "PRECOAT", die Teilenummer ist HXN202-SUS-SA10-M6X25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HXN202-SUS-SA10-M6X25.

Technischer Support