• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Absperrpfosten, FPP-1309

Absperrpfosten, FPP-1309
Boden-Trennwand-Stange. [Werkstoff]Messing + rostfreier Stahl [Höhe der Trennwand] 890 mm

(i)Hinweis

  • This product can be purchased in single unit increments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FPP-1309

Teilenummer
FPP-1309
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

206.66 €

1 16 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Absperrpfosten Die Werkstoffe einer Kugel Messing + Edelstahl Oberflächenbehandlung Chrom/Spiegelfläche
Absperrpfosten, Höhe(mm) 890 Absperrpfosten, Ø(ø) 32 Grundgröße ø300
Basisvariante Standard Hakenvariante Drehbare Ausführung

Sie befinden sich auf der Seite für Absperrpfosten, FPP-1309, die Teilenummer ist FPP-1309.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FPP-1309.

Technischer Support