Absperrung, FPP-0191, Schildständer

Absperrung, FPP-0191, Schildständer
Boden Trennwand FPP-0191, signierte Stange.

(i)Hinweis

  • This product can be purchased in single unit increments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FPP-0191

Teilenummer
FPP-0191
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

132.41 €

1 16 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schildständer Die Werkstoffe einer Kugel Messing + Stahl Oberflächenbehandlung Chrom/Silbern
Absperrpfosten, Höhe(mm) 895 Absperrpfosten, Ø(ø) 32 Grundgröße ø300
Basisvariante Standard Hakenvariante Drehbare Ausführung Passendes Hinweisschild, Dicke 5 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Absperrung, FPP-0191, Schildständer, die Teilenummer ist FPP-0191.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FPP-0191.

Technischer Support