Messing-Stutzen für Gewindeübergang

Messing-Stutzen für Gewindeübergang
NF-3000/NF-3100: Sockets for converting from NPT threads (tapered threads for American pipes) to PT threads.
NF-3281: A socket for converting from UNF 1/4 threads to PT threads.
NF-3611: Socket for converting from M6 threads to PT threads.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NF-3011
NF-3066
NF-3088
NF-3133
NF-3281
NF-3611
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerbindungsausführung Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Anschlussgewinde, Ausführung M1 Anschlussgewinde, Ausführung M2

5.98 €

1 5 Arbeitstage 10-1/8B (6A)1/8B (6A)R-

21.18 €

1 5 Arbeitstage 10-3/4B (20A)3/4B (20A)R-

45.83 €

1 5 Arbeitstage 10-1B (25A)1B (25A)R-

8.61 €

1 5 Arbeitstage 10-3/8B (10A)3/8B (10A)-Rc

3.03 €

1 5 Arbeitstage 10Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/4-281/8B (6A)UNF (Außengewinde)Rc

4.14 €

1 5 Arbeitstage 10Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher ØM6 × P1,01/8B (6A)-Rc

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Reduzierstücke mit Außen- und Innengewinde Werkstoff EN CW614N Äquiv.
Max. Betriebsdruck(MPa) 6.9 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Oberflächenbehandlung NA
Betriebstemperaturbereich(°C) -50::150 Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support