Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AT-1011 |
AT-1022 |
AT-1033 |
AT-1044 |
AT-8011 |
AT-8022 |
AT-8033 |
AT-8044 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Grundwerkstoff | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] 3604BD | 1/8B | 1/8B | |
20.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] 3604BD | 1/4B | 1/4B | |
28.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] 3604BD | 3/8B | 3/8B | ||
49.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Messing] 3604BD | 1/2B | 1/2B | ||
54.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1/8B | 1/8B | ||
51.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1/4B | 1/4B | |
81.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 3/8B | 3/8B | ||
99.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1/2B | 1/2B |
Loading...
Ausführung | Federbelastetes Rückschlagventil (für Leitungseinbau) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Nenndruck | Kein Standard und Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsseite, Verbindungsausführung | R | Steuerseite, Verbindungsausführung | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 |
Berstdruck(MPa) | 0.007 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften