Rückschlagventil / Sechskant / Innengewinde / AS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AS-1011
AS-1022
AS-1033
AS-1044
AS-8011
AS-8022
AS-8033
AS-8044
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGrundwerkstoff Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

24.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Messing] 3604BD1/8B1/8B

27.90 €

1 8 Arbeitstage 10[Messing] 3604BD1/4B1/4B

34.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Messing] 3604BD3/8B3/8B

54.73 €

1 5 Arbeitstage 10[Messing] 3604BD1/2B1/2B

61.00 €

1 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1/8B1/8B

55.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1/4B1/4B

88.48 €

1 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)3/8B3/8B

106.40 €

1 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1/2B1/2B

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Federbelastetes Rückschlagventil (für Leitungseinbau) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Nenndruck Kein Standard und Sonstige
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2
Berstdruck(MPa) 0.007

Technischer Support