Teilweise Edelstahlausführung Serie 1081

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1081-15
1081-17
1081-22
1081-25
1081-28
1081-32
1081-35
1081-38
1081-46
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchlauch O.D. Befestigungsbereich (Min.)
(mm)
Befestigungsbereich Schlauchaußen-Ø (Max.)
(mm)

1.37 €

10 5 Arbeitstage 10715

1.37 €

10 10 Arbeitstage 10917

1.43 €

10 10 Arbeitstage 101422

1.45 €

10 10 Arbeitstage 101725

1.51 €

10 5 Arbeitstage 102028

1.56 €

10 10 Arbeitstage 102432

1.59 €

10 10 Arbeitstage 102735

1.62 €

10 10 Arbeitstage 103038

1.70 €

10 10 Arbeitstage 103846

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführungen Feste Schellenlänge Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Schraubenwerkstoff Stahl
Empfohlenes Anzugsmoment(Nm) 1,5–2,4

Technischer Support