• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Plattenmutter (selbstsichernd)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3WFN-3050SL

Teilenummer
3WFN-3050SL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

5.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennmaß des Gewindes (M) 3 Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig)
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Einfache Befestigung Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) III-wertig verchromt (weiß)
Maß A(mm) 23.2 Maß B(mm) 10.6 Maß C(mm) 5.2

Sie befinden sich auf der Seite für Plattenmutter (selbstsichernd) , die Teilenummer ist 3WFN-3050SL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3WFN-3050SL.

Technischer Support