• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Installationswerkzeug für manuelle Verarbeitung 610-Ausführung

Installationswerkzeug für manuelle Verarbeitung 610-Ausführung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Benötigen Sie ein neues Installationswerkzeug? Dann sehen Sie sich dieses Modell von KKV doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Das Installationswerkzeug in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
610-000025-000
610-000030-000
610-000035-000
610-000040-000
610-000050-000
610-000060-000
610-000080-000
610-000100-000
610-000120-000
610-000140-000
610-000160-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe / Innengewinde d1
(mm)
Gesamtlänge L3
(mm)
Winkelmaß gegenüberliegende Seite
(mm)

68.11 €

1 6 Arbeitstage 2.5555

68.11 €

1 6 Arbeitstage 3555

69.47 €

1 6 Arbeitstage 3.5605

70.81 €

1 6 Arbeitstage 4605

73.67 €

1 6 Arbeitstage 5758

81.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6758

77.86 €

1 6 Arbeitstage 8758

92.24 €

1 6 Arbeitstage 109512.5

111.43 €

1 6 Arbeitstage 129512.5

138.36 €

1 6 Arbeitstage 149512.5

335.32 €

1 6 Arbeitstage 1610512.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Werkzeug Werkstoff Eisen Mit Schraube Metrisches (Regel-) Gewinde
Kerbe NA Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Technischer Support