Arm-Stopper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

163-075

Teilenummer
163-075
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

43.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montagerichtung Innenanschlag und nach Außen öffnend Schienenausführung Expansion und Kontraktion・Schieben Flexible, Gleitausführung Expansion und Kontraktion, Anschlag
Anschlag Flexibler Anschlag Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) Oberflächenbehandlung Haarlinie
Länge L bei Verlängerung(mm) 550 Türöffnungswinkel(°) Innerhalb von 100 Türhöhe(mm) Innerhalb von 2000
Türbreite(mm) 600~900 Türstärke(mm) 25-45 Befestigungsbreite(mm) 66
Passendes Türgewicht(kg) max. 20 Farbe - Spezifikationen Einführung Hochmontage

Sie befinden sich auf der Seite für Arm-Stopper, die Teilenummer ist 163-075.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 163-075.

Technischer Support