• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Temperaturregler (digitaler Regler) (22,5 mm Breite für DIN-Schienenmontage) [E5DC]

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E5DC-CX0ASM-015
E5DC-CX0DSM-015
E5DC-CX2ASM-000
E5DC-CX2ASM-016
E5DC-CX2DSM-000
E5DC-CX2DSM-015
E5DC-CX2DSM-016
E5DC-QX2ASM-000
E5DC-QX2ASM-017
E5DC-QX2DSM-017
E5DC-RX0ASM-015
E5DC-RX0DSM-015
E5DC-RX2DSM-000
E5DC-RX2DSM-002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steuerausgang Fehlererkennung, Funktion Versorgungsspannung
(V)
Steuerausgang 1 Zusätzliche Ausgangspunkte Ereigniseingang
(Punkt)
Heizelement-Ausfall, SSR-Fehlererkennung

425.20 €

1 7 Arbeitstage Strom-VAC 100–240Linearer SpannungsausgangNANA-

425.20 €

1 6 Arbeitstage Strom-AC/DC24VLinearer SpannungsausgangNANA-

384.10 €

1 7 Arbeitstage Strom-VAC 100–240Linearer Spannungsausgang2 Punkte (allgemein)NA-

419.10 €

1 7 Arbeitstage Strom-VAC 100–240Linearer Spannungsausgang2 Punkte (allgemein)1-

384.10 €

1 7 Arbeitstage Strom-AC/DC24VLinearer Spannungsausgang2 Punkte (allgemein)NA-

464.90 €

1 6 Arbeitstage Strom-AC/DC24VLinearer Spannungsausgang2 Punkte (allgemein)NA-

419.10 €

1 7 Arbeitstage Strom-AC/DC24VLinearer Spannungsausgang2 Punkte (allgemein)1-

260.30 €

1 7 Arbeitstage SSR-Antriebsausgangsspannung-VAC 100–240Spannungsausgang (für SSR-Antrieb)2 Punkte (allgemein)NA-

318.40 €

1 7 Arbeitstage SSR-AntriebsausgangsspannungHeizelement-Ausfall / SSR-AusfallVAC 100–240Spannungsausgang (für SSR-Antrieb)2 Punkte (allgemein)11 Punkt

318.40 €

1 7 Arbeitstage SSR-AntriebsausgangsspannungHeizelement-Ausfall / SSR-AusfallAC/DC24VSpannungsausgang (für SSR-Antrieb)2 Punkte (allgemein)11 Punkt

284.70 €

1 7 Arbeitstage Relaiskontakt-VAC 100–240RelaisausgangNANA-

284.70 €

1 7 Arbeitstage Relaiskontakt-AC/DC24VRelaisausgangNANA-

260.30 €

1 7 Arbeitstage Relaiskontakt-AC/DC24VRelaisausgang2 Punkte (allgemein)NA-

362.70 €

1 7 Arbeitstage RelaiskontaktHeizelement-Ausfall / SSR-AusfallAC/DC24VRelaisausgang2 Punkte (allgemein)NA1 Punkt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Eingangspunkte 1 Anzahl der Kontrollpunkte 1 Erworbene Standards UL / CSA / CE
Steuerausgang 2 NA

Technischer Support