Edelstahl Sattel-Schelle

Edelstahl Sattel-Schelle
  • Mengenrabatt
The high-quality made-in-Japan stainless steel pipe straps are manufactured by NICHIEI INTEC CO., LTD,.
▪ Material: SUS304, Applicable pipe type: Unspecified, Major applicable outer diameter (mm): 10 to less than 20, 20 to less than 30, 30 to less than 40, 40 to less than 50, 50 to less than 60, and 60 to less than 70.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-010304-13A
N-010304-16A
N-010304-20A
N-010304-25A
N-010304-32A
N-010304-40A
N-010304-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Überwiegend passender Rohraußen-Ø
(mm)
Rohrnenn-Ø Passender Rohr-Ø
(mm)
Dicke t
(mm)
Breite
(mm)
Montagebohrungsabstand P
(mm)

1.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10 ~ unter 2013A18.00.61837

1.26 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 20 ~ unter 3016A22.00.61842

1.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20 ~ unter 3020A27.00.61846

1.73 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 30 ~ unter 4025A33.00.61857

1.98 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 40 ~ unter 5032A42.70.82162

2.38 €

1 10 Arbeitstage 40 ~ unter 5040A48.00.82173

2.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60 ~ unter 7050A60.00.82187

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Bügelschellen Passende Rohrausführung Nicht wählbar Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung NA Montagebohrungsgröße d(φ) 4.3

Technischer Support