Rundstahlbügel, Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

N-070448-W3/8X80A

Teilenummer
N-070448-W3/8X80A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.08 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung U-förmige Metallbefestigungen Überwiegend passender Rohraußen-Ø(mm) 80 ~ unter 90 Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Passende Rohrausführung Edelstahlrohr Oberflächenbehandlung NA Rohrnenn-Ø 80A
Passender Rohr-Ø (A)(mm) 89.1 Schraubengröße W3/8

Sie befinden sich auf der Seite für Rundstahlbügel, Edelstahl, die Teilenummer ist N-070448-W3/8X80A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N-070448-W3/8X80A.

Technischer Support