Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
N-010720-40AX120H |
N-010720-40AX150H |
N-010720-50AX120H |
N-010720-50AX150H |
N-010720-65AX120H |
N-010720-65AX150H |
N-010720-80AX120H |
N-010720-80AX150H |
N-010720-100AX120H |
N-010720-100AX150H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Überwiegend passender Rohraußen-Ø (mm) | Rohrnenn-Ø | Passender Rohr-Ø (mm) | Höhe H (mm) | Ausgleichsbereich (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.49 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 40~unter 50 | 40A | 48.6 | 120 | 30~110 | |
15.42 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 40~unter 50 | 40A | 48.6 | 150 | 30~140 | |
15.41 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 60~unter 70 | 50A | 60.5 | 120 | 35~110 | |
10.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60~unter 70 | 50A | 60.5 | 150 | 35~140 | |
15.98 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 70~unter 80 | 65A | 76.3 | 120 | 45~110 | |
11.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 70~unter 80 | 65A | 76.3 | 150 | 45~140 | |
16.31 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 80~unter 90 | 80A | 89.1 | 120 | 50~110 | |
16.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | 80~unter 90 | 80A | 89.1 | 150 | 50~140 | ||
19.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100~unter 200 | 100A | 114.3 | 120 | 60~110 | ||
19.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100~unter 200 | 100A | 114.3 | 150 | 60~140 |
Loading...
Art | Bodenschelle | Werkstoff | Stahl | Passende Rohrausführung | Stahlrohr/PVC-Rohr |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Verzinkt |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Überwiegend passender Rohraußen-Ø(mm)
Rohrnenn-Ø
Passender Rohr-Ø(mm)
Höhe H(mm)
Ausgleichsbereich(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften