Rohr-Standhalterung Befestigungsfuß - Edelstahl FTP Standschelle BN

Rohr-Standhalterung Befestigungsfuß - Edelstahl FTP Standschelle BN
[Features]
· Suspending band for fire-resistant two-layer pipes (composite tube made of fire-resistant coating on rigid vinyl chloride pipe).
· The pipe diameter differs by manufacturer for complex pipes with a fire-resistant coating, so please select your desired product using the support bracket correspondence table as a reference.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-010289-50A
N-010289-75A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Überwiegend passender Rohraußen-Ø
(mm)
Rohrnenn-Ø Passender Rohr-Ø (A)
(mm)

20.65 €

1 10 Arbeitstage 70~unter 8050A73.7

22.56 €

1 10 Arbeitstage 100~unter 20075A102.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Senkrechte Schellen Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Passende Rohrausführung Feuerbeständige zweischichtige Rohre
Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support