Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
N-010194-13A |
N-010194-16A |
N-010194-20A |
N-010194-25A |
N-010194-30A |
N-010194-40A |
N-010194-50A |
N-010194-65A |
N-010194-80A |
N-010194-100A |
N-010194-125A |
N-010194-150A |
N-010194-200A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Geeigneter Außendurchmesser des Hauptrohres (mm) | Rohrnenn-Ø | Passender Rohr-Ø (A) (mm) | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10~unter 20 | 13A | 18 | In einem Beutel verpackt | ||
2.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20~unter 30 | 16A | 22 | In einem Beutel verpackt | ||
2.61 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 20~unter 30 | 20A | 26 | In einem Beutel verpackt | |
2.93 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30~unter 40 | 25A | 32 | In einem Beutel verpackt | ||
3.64 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 30~unter 40 | 30A | 38 | In einem Beutel verpackt | |
4.48 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 40~unter 50 | 40A | 48 | In einem Beutel verpackt | |
2.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60~unter 70 | 50A | 60 | In einem Beutel verpackt | ||
3.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 70~unter 80 | 65A | 76 | - | ||
4.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80~unter 90 | 80A | 89 | - | ||
7.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 100~unter 200 | 100A | 114 | - | ||
10.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100~unter 200 | 125A | 140 | - | ||
18.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100~unter 200 | 150A | 165 | - | ||
26.42 € | 1 | 11 Arbeitstage | 200~unter 300 | 200A | 216 | - |
Loading...
Art | Hängeschellen | Werkstoff | Stahl | Geeignetes Rohrmodell | Feuerbeständige zweischichtige Rohre |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Verzinkt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Geeigneter Außendurchmesser des Hauptrohres(mm)
Rohrnenn-Ø
Passender Rohr-Ø (A)(mm)
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften