Rohr-Aufhängehalterung - Edelstahl Scharniertyp-Hängeschelle BN

Rohr-Aufhängehalterung - Edelstahl Scharniertyp-Hängeschelle BN
  • Mengenrabatt
[Features]
· The stainless steel tongue handle (P27) was removed from the N-010106 stainless steel hinged suspending band with handle tongue to produce this product.
· 200A or higher are made of flat steel without ribbing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-010105-20A
N-010105-25A
N-010105-32A
N-010105-40A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geeigneter Außendurchmesser des Hauptrohres
(mm)
Rohrnenn-Ø Passender Rohr-Ø (A)
(mm)
Menge (1 Beutel x Anzahl)

3.70 €

1 8 Arbeitstage 20~unter 3020A27.2350 (10 x 35)

5.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30~unter 4025A34300 (10 x 30)

4.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40~unter 5032A42.7250 (10 x 25)

6.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40~unter 5040A48.6200 (10 x 20)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Hängeschellen Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Geeignetes Rohrmodell Edelstahlrohr
Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support