Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
U-808
Spezifikationen | Ausführung U | Lastwiderstand(kg) | 25 | Außen-Ø(mm) | 33 |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge(mm) | 68 | Breite(mm) | 9 | Artikelbezeichnung | V-Schiene Türrolle U-Modell Eisen Rahmen 33 mm D |
Sie befinden sich auf der Seite für Türrolle Typ U, Stahlrahmen, für V-Schiene, die Teilenummer ist U-808.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer U-808.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften