Dichtungsmittel-beschichtete Temperguss-Rohrverbindung mit Gewinde, PS-Verbindung, Reduzierstutzen (mit Kragen)

Dichtungsmittel-beschichtete Temperguss-Rohrverbindung mit Gewinde, PS-Verbindung, Reduzierstutzen (mit Kragen)
[Features]
·, Excellent sealing performance.
·, Excellent installability.
· Large selection of different varieties and sizes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PS-BRS-4X3/4
PS-BRS-5X11/2
PS-BRS-6X4
PS-BRS-21/2X2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

119.27 €

1 16 Arbeitstage 3/4B (20A)4B (100A)

167.20 €

1 16 Arbeitstage 1 1/2B (40A)5B (125A)

198.58 €

1 16 Arbeitstage 4B (100A)6B (150A)

41.50 €

1 16 Arbeitstage 2B (50A)2 1/2B (65A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Muffe
Werkstoff Gusseisen Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Oberflächenbehandlung Verzinkt
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA Angaben zum max. Betriebsdruck (Dampf/Luft/Gas/Öl mit maximal 300 °C)(MPa) 1.0
Angaben zum max. Betriebsdruck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) 2.5

Technischer Support