Temperguss-Rohrverschraubung, Stopfen

Temperguss-Rohrverschraubung, Stopfen
  • Mengenrabatt
[Features]
• JFE pipe fittings are produced at cutting-edge facilities with thorough quality control.
• Moreover, ring stamp PL fittings are coat-baked with powder epoxy resin on the inner and outer surfaces, excluding screws, using a special coating method, providing enhanced adhesiveness, corrosion resistance, etc.
• Can be used with a high level of reliability.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-B-1
P-B-1/2
P-B-1/4
P-B-1/8
P-B-2
P-B-3
P-B-3/4
P-B-3/8
P-B-4
P-B-5
P-B-6
P-B-11/2
P-B-11/4
P-B-21/2
P-W-1
P-W-1/2
P-W-1/4
P-W-1/8
P-W-2
P-W-3
P-W-3/4
P-W-4
P-W-5
P-W-6
P-W-11/2
P-W-11/4
P-W-21/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Oberflächenbehandlung

2.68 €

1 9 Arbeitstage 1B (25A)NA

1.65 €

1 9 Arbeitstage 1/2B (15A)NA

2.36 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1/4B (8A)NA

1.99 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1/8B (6A)NA

6.70 €

1 9 Arbeitstage 2B (50A)NA

17.71 €

1 9 Arbeitstage 3B (80A)NA

2.08 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)NA

2.36 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3/8B (10A)NA

32.21 €

1 9 Arbeitstage 4B (100A)NA

83.31 €

1 9 Arbeitstage 5B (125A)NA

114.63 €

1 9 Arbeitstage 6B (150A)NA

4.60 €

1 9 Arbeitstage 1 1/2B (40A)NA

3.75 €

1 9 Arbeitstage 1 1/4B (32A)NA

12.15 €

1 9 Arbeitstage 2 1/2B (65A)NA

2.04 €

1 9 Arbeitstage 1B (25A)Verzinkt

1.35 €

1 9 Arbeitstage 1/2B (15A)Verzinkt

1.51 €

1 9 Arbeitstage 1/4B (8A)Verzinkt

1.71 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1/8B (6A)Verzinkt

5.49 €

1 9 Arbeitstage 2B (50A)Verzinkt

14.49 €

1 9 Arbeitstage 3B (80A)Verzinkt

1.73 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)Verzinkt

26.35 €

1 9 Arbeitstage 4B (100A)Verzinkt

70.84 €

1 9 Arbeitstage 5B (125A)Verzinkt

91.71 €

1 9 Arbeitstage 6B (150A)Verzinkt

3.77 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1 1/2B (40A)Verzinkt

3.08 €

1 9 Arbeitstage 1 1/4B (32A)Verzinkt

9.46 €

1 9 Arbeitstage 2 1/2B (65A)Verzinkt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde (Anschluss) Anschlussform Stopfen
Werkstoff Gusseisen Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Angaben zum max. Betriebsdruck (Dampf/Luft/Gas/Öl mit maximal 300 °C)(MPa) 1.0 Angaben zum max. Betriebsdruck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) 2.5

Technischer Support