Temperguss-Rohrverschraubung, Verbindungsstück

Temperguss-Rohrverschraubung, Verbindungsstück
  • Mengenrabatt
[Features]
• JFE pipe fittings are produced at cutting-edge facilities with thorough quality control.
• Moreover, ring stamp PL fittings are coat-baked with powder epoxy resin on the inner and outer surfaces, excluding screws, using a special coating method, providing enhanced adhesiveness, corrosion resistance, etc.
• Can be used with a high level of reliability.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NI-B-1
NI-B-1/2
NI-B-1/4
NI-B-1/8
NI-B-2
NI-B-3
NI-B-3/4
NI-B-3/8
NI-B-4
NI-B-5
NI-B-6
NI-B-11/2
NI-B-11/4
NI-B-21/2
NI-W-1
NI-W-1/2
NI-W-1/4
NI-W-1/8
NI-W-2
NI-W-3
NI-W-3/4
NI-W-4
NI-W-5
NI-W-6
NI-W-11/2
NI-W-11/4
NI-W-21/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Oberflächenbehandlung

2.83 €

1 9 Arbeitstage 1B (25A)NA

2.06 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1/2B (15A)NA

1.99 €

1 9 Arbeitstage 1/4B (8A)NA

1.99 €

1 9 Arbeitstage 1/8B (6A)NA

7.92 €

1 9 Arbeitstage 2B (50A)NA

24.65 €

1 9 Arbeitstage 3B (80A)NA

2.46 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3/4B (20A)NA

1.99 €

1 9 Arbeitstage 3/8B (10A)NA

41.94 €

1 9 Arbeitstage 4B (100A)NA

95.96 €

1 9 Arbeitstage 5B (125A)NA

142.89 €

1 9 Arbeitstage 6B (150A)NA

5.48 €

1 9 Arbeitstage 1 1/2B (40A)NA

4.16 €

1 9 Arbeitstage 1 1/4B (32A)NA

15.82 €

1 9 Arbeitstage 2 1/2B (65A)NA

2.32 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1B (25A)Verzinkt

1.45 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1/2B (15A)Verzinkt

1.75 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1/4B (8A)Verzinkt

1.63 €

1 9 Arbeitstage 1/8B (6A)Verzinkt

6.49 €

1 9 Arbeitstage 2B (50A)Verzinkt

20.18 €

1 9 Arbeitstage 3B (80A)Verzinkt

1.77 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3/4B (20A)Verzinkt

34.31 €

1 9 Arbeitstage 4B (100A)Verzinkt

81.53 €

1 9 Arbeitstage 5B (125A)Verzinkt

118.89 €

1 9 Arbeitstage 6B (150A)Verzinkt

4.50 €

1 9 Arbeitstage 1 1/2B (40A)Verzinkt

3.41 €

1 9 Arbeitstage 1 1/4B (32A)Verzinkt

12.95 €

1 9 Arbeitstage 2 1/2B (65A)Verzinkt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Doppelnippel Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA Angaben zum max. Betriebsdruck (Dampf/Luft/Gas/Öl mit maximal 300 °C)(MPa) 1.0
Angaben zum max. Betriebsdruck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) 2.5

Technischer Support