PL-Fitting, 45°-Winkelstück

PL-Fitting, 45°-Winkelstück
[Features]
• JFE pipe fittings are produced at cutting-edge facilities with thorough quality control.
• Moreover, ring stamp PL fittings are coat-baked with powder epoxy resin on the inner and outer surfaces, excluding screws, using a special coating method, providing enhanced adhesiveness, corrosion resistance, etc.
• Can be used with a high level of reliability.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PL-45L-3/4

Teilenummer
PL-45L-3/4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.27 €

1 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 45°-Bogen Werkstoff Gusseisen
Gewinde-Nenn-Ø M1 3/4B (20A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Oberflächenbehandlung Epoxidharz Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung Verfügbar

Sie befinden sich auf der Seite für PL-Fitting, 45°-Winkelstück, die Teilenummer ist PL-45L-3/4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PL-45L-3/4.

Technischer Support