Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SUS-S-1 |
SUS-S-1/2 |
SUS-S-1/4 |
SUS-S-1/8 |
SUS-S-2 |
SUS-S-3 |
SUS-S-3/4 |
SUS-S-3/8 |
SUS-S-4 |
SUS-S-11/2 |
SUS-S-11/4 |
SUS-S-21/2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|
15.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1B (25A) | ||
8.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/2B (15A) | ||
5.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1/4B (8A) | ||
5.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/8B (6A) | ||
37.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2B (50A) | ||
94.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3B (80A) | ||
12.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/4B (20A) | ||
5.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/8B (10A) | ||
118.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4B (100A) | ||
27.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | ||
24.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | ||
71.38 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Muffe | Werkstoff | EN 1.4308 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl |
Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::40 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften