Edelstahl-Leitungsverschraubung, gerader Stutzen

Edelstahl-Leitungsverschraubung, gerader Stutzen
  • Mengenrabatt
[Features]
• Does not release any toxic substances, ensuring safety and sanitation, and eliminating concerns over rusty water or moss water.
• Product has superior corrosion resistance properties, and lasts almost indefinitely.
• Recyclable.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS-S-RP-1
SUS-S-RP-1/2
SUS-S-RP-1/4
SUS-S-RP-1/8
SUS-S-RP-2
SUS-S-RP-3
SUS-S-RP-3/4
SUS-S-RP-3/8
SUS-S-RP-4
SUS-S-RP-11/2
SUS-S-RP-11/4
SUS-S-RP-21/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Länge
(mm)

8.47 €

1 9 Arbeitstage 1B (25A)43

3.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1/2B (15A)33

4.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/4B (8A)25

3.30 €

150 9 Arbeitstage 1/8B (6A)20

20.62 €

1 9 Arbeitstage 2B (50A)56

43.11 €

1 9 Arbeitstage 3B (80A)70

6.06 €

1 5 Arbeitstage 3/4B (20A)36

3.63 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3/8B (10A)26

72.40 €

1 9 Arbeitstage 4B (100A)84

12.67 €

1 9 Arbeitstage 1 1/2B (40A)48

10.05 €

1 9 Arbeitstage 1 1/4B (32A)48

34.76 €

1 9 Arbeitstage 2 1/2B (65A)65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::40 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support