Kappen / rostfreier Stahl / SUS-CA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SUS-CA-1/8

Teilenummer
SUS-CA-1/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.72 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde (Anschluss) Werkstoff EN 1.4308 Äquiv.
Gewinde-Nenn-Ø M1 1/8B (6A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::40
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Sie befinden sich auf der Seite für Kappen / rostfreier Stahl / SUS-CA , die Teilenummer ist SUS-CA-1/8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUS-CA-1/8.

Technischer Support