Verbindungsstücke / rostfreier Stahl / Winkelstück / 90° / SUS-L

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SUS-L-11/2

Teilenummer
SUS-L-11/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.24 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 90°-Bogen Werkstoff EN 1.4308 Äquiv.
Gewinde-Nenn-Ø M1 1 1/2B (40A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::40
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Sie befinden sich auf der Seite für Verbindungsstücke / rostfreier Stahl / Winkelstück / 90° / SUS-L , die Teilenummer ist SUS-L-11/2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUS-L-11/2.

Technischer Support