Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KD4MS-VFC-EP-316L |
KD6MS-SC-STD-316L |
KD8MS-VC-STD-316L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø (φ) | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungs-Ø (φ) | Länge L (mm) | Höhe (H) (mm) | Poliert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450.23 € | 1 | 16 Arbeitstage | [Rc(R)] Rc | 1/4B | - | [Rc(R)] Rc | 1/4B | - | 70.6 | 68 | Elektropoliert | ||
449.32 € | 1 | 16 Arbeitstage | [Metallrohrverbindung] Ungebördelte Verbindung | - | 3/8B (10A) | [Metallrohrverbindung] Ungebördelte Verbindung | - | 3/8B (10A) | 64 | 81 | Mechanisch poliert | ||
520.97 € | 1 | 16 Arbeitstage | [Rc(R)] R | 1/2B | - | [Rc(R)] R | 1/2B | - | 77 | 81 | Mechanisch poliert |
Loading...
Haupteinheits-Form | Gerade | Haupteinheits-Material | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | Geeignetes Fluid | Luft / Gas |
---|---|---|---|---|---|
Griffform | Runder Griff | Grundkörper, Lauffläche | NA | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::80 |
Arbeitsdruckbereich(MPa) | 0.4::0.7 | Handgriff-Ø D(φ) | 42 | Bedienverfahren | Manuelle Betriebsart |
Betriebsmethode | 270° manuell |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø(φ)
Steuerseite, Verbindungsausführung
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungs-Ø(φ)
Poliert
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften