Schlauch für Druckluft- und Brennschneiden, Zwillingsschlauch (O-A)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
O-A-5X5-[1-100/1]M
O-A-8X9-[1-100/1]M
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Außen-Ø
(mm)
Length
(m)
1 10 Arbeitstage 5 x 511.7/11.71 ~ 100
1 10 Arbeitstage 8×914.5/16.01 ~ 100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Sauerstoff / Acetylen Nutzung Schneidservice NA Eigenschaften Abriebbeständigkeit / Wetterbeständigkeit / Andere Eigenschaften
Metallbefestigungen NA Farbe Blau + Braun Betriebstemperaturbereich(℃) -25::70
Zulässiger Druck bei normaler Temperatur(MPa) 2.00/0.15 Spezifikationen Geeignetes Produkt nach JIS-Norm (JIS K 6333) Weitere Eigenschaften Gasbeständigkeit

Technischer Support