Ölbeständiger und abriebfester Schlauch, Typ Banner® BL-R

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BBL-R-50-[1-50/1]M
BBL-R-65-[1-50/1]M
BBL-R-75-[1-50/1]M
BBL-R-100-[1-50/1]M
BBL-R-125-[1-20/1]M
BBL-R-150-[1-20/1]M
BBL-R-200-[1-20/1]M
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Biegeradius (normale Temperatur)
(mm)
Length
(m)
1 12 Arbeitstage 5069.56001 ~ 50
1 12 Arbeitstage 65867501 ~ 50
1 12 Arbeitstage 7599.57501 ~ 50
1 12 Arbeitstage 10012912501 ~ 50
1 12 Arbeitstage 125159.517001 ~ 20
1 12 Arbeitstage 150187.520001 ~ 20
1 12 Arbeitstage 200247.522501 ~ 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Wasser / Pulver / Lebensmittel / Zement / Getreide Nutzung Schneidservice NA Eigenschaften Abriebbeständigkeit / Druckwiderstand
Metallbefestigungen NA Farbe Orange Betriebstemperaturbereich(℃) -10::50
Betriebsdruckbereich(MPa) -0.10::1.00 Obere Betriebstemperaturgrenze (Dauerbetrieb)(°C) 40

Technischer Support