Ölbeständiger Schlauch, Typ Neo Hormer® 6, ölbeständig, blau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NH06OP-50-[1-50/1]M
NH06OP-65-[1-50/1]M
NH06OP-75-[1-50/1]M
NH06OP-100-[1-50/1]M
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Biegeradius (normale Temperatur)
(mm)
Length
(m)
1 10 Arbeitstage 5064.52101 ~ 50
1 10 Arbeitstage 65802701 ~ 50
1 10 Arbeitstage 7593.33601 ~ 50
1 10 Arbeitstage 1001195501 ~ 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Wasser / Lebensmittel / Öl (Mineralöl) Nutzung Schneidservice NA Eigenschaften Druckwiderstand / Ölbeständigkeit / Flexibilität
Schlauchmaterial Weich-PVC+Hart-PVC+faserverstärkte Schicht Metallbefestigungen NA Farbe Blau
Betriebstemperaturbereich(℃) -10::50 Betriebsdruckbereich(MPa) -0.10::0.50 Obere Betriebstemperaturgrenze (Dauerbetrieb)(°C) 40

Technischer Support