Universal- / Saugschlauch Neolite Neopearl®

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NP-19-[1-50/1]M
NP-25-[1-50/1]M
NP-32-[1-50/1]M
NP-38-[1-50/1]M
NP-50-[1-50/1]M
NP-65-[1-50/1]M
NP-75-[1-50/1]M
NP-90-[1-50/1]M
NP-100-[1-50/1]M
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Biegeradius (normale Temperatur)
(mm)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Length
(m)
1 10 Arbeitstage 1924.4150-0.10~0.451 ~ 50
1 10 Arbeitstage 2531.8150-0.10~0.451 ~ 50
1 10 Arbeitstage 3239200-0.10~0.451 ~ 50
1 10 Arbeitstage 3846.4260-0.10~0.451 ~ 50
1 10 Arbeitstage 5060350-0.10~0.401 ~ 50
1 10 Arbeitstage 6573.9480-0.10~0.401 ~ 50
1 10 Arbeitstage 7587.6570-0.10~0.351 ~ 50
1 10 Arbeitstage 90101750-0.10~0.301 ~ 50
1 10 Arbeitstage 100115.2870-0.10~0.301 ~ 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Wasser / Chemikalien / Pulver / Getreide Nutzung Schneidservice NA Eigenschaften Chemikalienbeständigkeit / Transparenz
Schlauchmaterial Weich-PVC+Hart-PVC Metallbefestigungen NA Farbe Transparent + Weiß (verstärkter Abschnitt)
Betriebstemperaturbereich(℃) -10::50 Obere Betriebstemperaturgrenze (Dauerbetrieb)(°C) 40

Technischer Support