Schlauch für Klimaanlage und Staubsammelanlage Typ AD-4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AD-4-350-[1-10/1]M
AD-4-400-[1-10/1]M
AD-4-500-[1-10/1]M
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Zulässiger Biegeradius (normale Temperatur)
(mm)
Nenn-Ø (mm) Length
(m)
1 11 Arbeitstage 359.0378.53503501 ~ 10
1 10 Arbeitstage 410.0431.04204001 ~ 10
1 10 Arbeitstage 512.0532.05605001 ~ 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Weich・Hart-PVC Nutzung Schneidservice NA Eigenschaften Flexibilität
Farbe Grau Zulässige Flüssigkeit Pulver / Getreide / Luft Zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa) 0.02
Betriebstemperaturbereich(℃) -10::50 Obere Betriebstemperaturgrenze (Dauerbetrieb)(°C) 40

Technischer Support