Antistatischer Schlauch MultiNA®

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M-25-[1-50/1]M
M-32-[1-50/1]M
M-38-[1-50/1]M
M-50-[1-50/1]M
M-65-[1-50/1]M
M-75-[1-30/1]M
M-90-[1-30/1]M
M-100-[1-30/1]M
M-125-[1-20/1]M
M-150-[1-20/1]M
M-200-[1-20/1]M
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Zulässiger Druck (normale Temperatur)
(MPa)
Zulässiger Biegeradius (normale Temperatur)
(mm)
Nenn-Ø (mm) Length
(m)
1 10 Arbeitstage 25.432.00.0825251 ~ 50
1 10 Arbeitstage 31.8380.0730321 ~ 50
1 10 Arbeitstage 3845.40.0640381 ~ 50
1 10 Arbeitstage 50.857.90.0550501 ~ 50
1 10 Arbeitstage 63.571.20.0470651 ~ 50
1 10 Arbeitstage 76.284.60.0480751 ~ 30
1 10 Arbeitstage 88.997.70.04100901 ~ 30
1 10 Arbeitstage 101.3110.50.041151001 ~ 30
1 10 Arbeitstage 126.51370.041451251 ~ 20
1 10 Arbeitstage 151.71640.041751501 ~ 20
1 10 Arbeitstage 203.6217.50.042102001 ~ 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Weich・Hart-PVC Nutzung Schneidservice NA Eigenschaften Antistatische Eigenschaften
Farbe Transparent Zulässige Flüssigkeit Pulver / Getreide / Luft Betriebstemperaturbereich(℃) -10::50
Obere Betriebstemperaturgrenze (Dauerbetrieb)(°C) 40

Technischer Support