Gewindeschneidende Schraube / Sechskantkopf mit Bund / Bohrspitze【30 Stk. pro Packung】

Gewindeschneidende Schraube / Sechskantkopf mit Bund / Bohrspitze

Konfigurierbar in [Länge] 32 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Antriebsform] Sechskant




Wenn Sie eine hochwertige Schraube benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von YAHATA NEJI. Sie ist verfügbar in der Größe 32 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Form Sechskant ist für den Antrieb vorhanden. Die Schraube in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4979874877420

Teilenummer
4979874877420
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.38 €

30 Stk. pro Packung

5 Packungen 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennmaß des Gewindes (M) 5.5 Länge L (mm) 32 Montagebohrungsform N/A
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe Grundform Sechskantig
Artikelbezeichnung Bohrschraube für Stahlplatten JAN Code 4979874877420 Verpackungsmenge(Stck.) 30

Sie befinden sich auf der Seite für Gewindeschneidende Schraube / Sechskantkopf mit Bund / Bohrspitze, die Teilenummer ist 4979874877420.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4979874877420.

Technischer Support