Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / M4【500 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / M4

Konfigurierbar in [Länge] 13 - 25 (mm)




Brauchen Sie neue Bohrschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von YAHATA NEJI. Sie sind in den Größen 13 - 25 (mm) vorhanden. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4979874858894

Teilenummer
4979874858894
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

69.08 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Nennmaß des Gewindes (M) 4 Länge L (mm) 19
Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen Grundform Andere Schrauben
Artikelbezeichnung ST Flachkopf-Bohrschraube P halbe Packung JAN Code 4979874858894 Verpackungsmenge(Stck.) 500

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / M4, die Teilenummer ist 4979874858894.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4979874858894.

Technischer Support