• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Haken / rostfreier Stahl / mittig / mit Befestigungsplatte /

Haken / rostfreier Stahl / mittig / mit Befestigungsplatte /
Made from stainless steel and is both durable and strong against rust. As such is also performs well as an outdoor fixture.
Can be connected reliably via a simple procedure. Can be used for fixing or connecting chains, wire, rope, and other similar items in outdoor, gardening, and pet-related applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4979874841292

Teilenummer
4979874841292
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.96 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfacher Haken Werkstoff Edelstahl Befestigungsmethode Schraubbefestigungsausführung
JAN-Code 4979874841292 Verpackung Stückzahl(Stk.) 1 Gesamtlänge(mm) 37
Lastwiderstand(kgf) 20

Sie befinden sich auf der Seite für Haken / rostfreier Stahl / mittig / mit Befestigungsplatte / , die Teilenummer ist 4979874841292.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4979874841292.

Technischer Support