Sattel-Schelle SBN KPN Sattel-Schelle

Sattel-Schelle SBN KPN Sattel-Schelle
  • Mengenrabatt
[Features]
・This product is a fixed fitting of wall and floor rolling pipes for fire-resistant two-layer pipes such as Keipla/Funen pipes.
・The specifications 40 A to 100 A are for screw holes, and 125 A and 150 A for bolt holes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S-SBN40KPN
S-SBN50KPN
S-SBN65KPN
S-SBN75KPN
S-SBN100KPN
S-SBN125KPN
S-SBN150KPN
SBN40KPN
SBN50KPN
SBN65KPN
SBN75KPN
SBN100KPN
SBN125KPN
SBN150KPN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Überwiegend passender Rohraußen-Ø
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Nenn-Ø A

36.17 €

1 6 Arbeitstage 60 ~ unter 70[Rostfreier Stahl] EdelstahlNA40

39.31 €

1 10 Arbeitstage 70 ~ unter 80[Rostfreier Stahl] EdelstahlNA50

42.67 €

1 10 Arbeitstage 90 ~ unter 100[Rostfreier Stahl] EdelstahlNA65

45.81 €

1 10 Arbeitstage 100 ~ unter 200[Rostfreier Stahl] EdelstahlNA75

55.54 €

1 10 Arbeitstage 100 ~ unter 200[Rostfreier Stahl] EdelstahlNA100

74.15 €

1 10 Arbeitstage 100 ~ unter 200[Rostfreier Stahl] EdelstahlNA125

83.29 €

1 10 Arbeitstage 100 ~ unter 200[Rostfreier Stahl] EdelstahlNA150

3.98 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 60 ~ unter 70StahlGlänzend chromatiert40

4.48 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 70 ~ unter 80StahlGlänzend chromatiert50

5.42 €

1 10 Arbeitstage 90 ~ unter 100StahlGlänzend chromatiert65

6.02 €

1 10 Arbeitstage 100 ~ unter 200StahlGlänzend chromatiert75

14.18 €

1 10 Arbeitstage 100 ~ unter 200StahlGlänzend chromatiert100

23.84 €

1 10 Arbeitstage 100 ~ unter 200StahlGlänzend chromatiert125

26.35 €

1 10 Arbeitstage 100 ~ unter 200StahlGlänzend chromatiert150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Bügelschellen Passende Rohrausführung Feuerbeständige zweischichtige Rohre

Technischer Support